Julkaise tuotteesi
Bordillo Recto de hormigón de 100x20x10
Bordillo Recto de hormigón de 100x20x10

    Bordillo Recto de hormigón de 100x20x10

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo recto A2 (20x10 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 44,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 44,00

    - Uds./palet = 30

    - Kgs/palet = 1300

    Tekniset tiedot
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo recto A2 (20x10 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBordillo_Recto_100x20x10
    • TuoteperhePavimento Prefabricado de Hormigón
    • TuoteryhmäBordillo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet