Julkaise tuotteesi
ROAD CURB
DITON

ROAD CURB

DITON's concrete road curbs are perfect when you wish to clearly divide motorways from pedestrian zones. In DITON, we keep our clients' utmost comfort in mind; the selection of our road curbs also includes driveway road curb, which makes it easier for you to park your car, as well as a transition curb, which enables a smooth passage between a road and a driveway curb.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteroad_curb
  • TuoteperheCurbs
  • TuoteryhmäRoad curb
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)150
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)92
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiPaving blocks
  • UNSPSC-koodi30171701