Julkaise tuotteesi
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50

    Ceramic Top 100x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 08 3100 0001 Bianco lucido

      08 3100 0021 Bianco satinato

      08 3100 0022 Nero satinato

      08 3100 0023 Cemento satinato

      08 3100 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeramic_Top_100x50_0831000001
    • TuoteperheCeramic Top
    • TuoteryhmäCeramic Top
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010460
    • ETIM-nimiBathroom vanity top
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bath Accessories