Julkaise tuotteesi
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a

    sinistra. Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteElice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • TuoteperheElice
    • TuoteryhmäElice
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks