Julkaise tuotteesi
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)

    Ceramic Top 60x35 (DX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a sinistra.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeramic_Top_60x35_DX_0830631001
    • TuoteperheCeramic Top
    • TuoteryhmäCeramic Top
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2026-04-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)97
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011384
    • ETIM-nimiWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 17
    • OmniClass-nimikeSink Components