Julkaise tuotteesi
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • TuoteperheComfort
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION