Julkaise tuotteesi
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • TuoteperheComfort
    • TuoteryhmäUrinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)295
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION