Julkaise tuotteesi
D18 Frame 60
D18 Frame 60

    D18 Frame 60

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022)

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD18-frame-600-0258600022
    • TuoteperheFrames
    • TuoteryhmäELICE
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2022-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaluste