Julkaise tuotteesi
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • TuoteperheElice
  • TuoteryhmäElice
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText