Julkaise tuotteesi
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40

    Sfera Ø40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 2440 0001 Bianco lucido

      05 2440 0021 Bianco satinato

      05 2440 0022 Nero satinato

      05 2440 0023 Cemento satinato

      05 2440 0029 Sabbia satinato

      05 2440 0030 Lino satinato

      05 2440 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_lavabo_incasso_40_H_14_0524400001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks