Julkaise tuotteesi
Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • TuoteperheElice
  • TuoteryhmäElice
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2022-10-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 11
  • OmniClass-nimikeSingle Sinks