Julkaise tuotteesi
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • TuoteperheItaly
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010013
    • ETIM-nimiBathroom vanity
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks