Julkaise tuotteesi
Italy 80x50

Italy 80x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • 07 2081 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    07 2081 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteITALY_lavabo_sospeso_80x50_0720811001
  • TuoteperheItaly
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)21
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010013
  • ETIM-nimiBathroom vanity
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks