Julkaise tuotteesi
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet

    SFERA 50x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a

    parete nascosto.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      05 1950 1001 Bianco lucido

      05 1950 1021 Bianco satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_bidet_terra_50x35_0519501001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets