Julkaise tuotteesi
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16

    Sfera Ø42 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 2343 0001 Bianco lucido

      05 2343 0021 Bianco satinato

      05 2343 0022 Nero satinato

      05 2343 0023 Cemento satinato

      05 2343 0028 Acqua satinato

      05 2343 0029 Sabbia satinato

      05 2343 0030 Lino satinato

      05 2343 0031 Seta satinato

      05 2343 0032 Tortora satinato

      05 2343 0041 Argento-Bianco

      05 2343 0042 Oro-Bianco

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_lavabo_appoggio_42_H_16_0523430001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks