Julkaise tuotteesi
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 1165 0001 Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_wc_sospeso_ECO2_55x35_0511650001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets