Julkaise tuotteesi
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Vasca ellittica freestanding in Solidtech realizzata in un unico pezzo,

    con troppopieno, completa di piletta in finitura con movimento a

    scatto e sifone a filo pavimento. Volume d’acqua 235 L.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • TuoteperheVasche
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)520
    • Leveys (mm)1650
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)150
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs