Julkaise tuotteesi
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_bidet_50x35_0118501001
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)265
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets