Julkaise tuotteesi
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION