Julkaise tuotteesi
Zero 125x50

Zero 125x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • Codici, colori e finiture

    01 2126 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2126 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZERO_lavabo_sospeso_125x50_0121261001
  • TuoteperheZERO
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)1250
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)37
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION