Julkaise tuotteesi
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)270
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets