Julkaise tuotteesi
Forty3 Floor-mounted Bidet FN009
Forty3 Floor-mounted Bidet FN009

    Forty3 Floor-mounted Bidet FN009

    FORTY3 floor-mounted bidet 55x36 cm.
    Tekniset tiedot
    • Back-to-wall floor installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteForty3-Floor-mounted-Bidet-FN009
    • TuoteperheBidet
    • TuoteryhmäForty3
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets