Julkaise tuotteesi
THE GAP Bidet
Roca

THE GAP Bidet

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
Vitreous china bidet Compatible with: 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid 806470..4 The Gap Bidet lid
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite357474xx0
  • TuoteperheBidets
  • TuoteryhmäThe Gap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-03-06
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)345
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815