Julkaise tuotteesi
Forty3 Floor-mounted WC FN001
Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Forty3 Floor-mounted WC FN001

    FORTY3 floor-mounted wc 55x36 cm.
    Tekniset tiedot
    • Back-to-wall floor installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteForty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • TuoteperheWC
    • TuoteryhmäForty3
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets