Julkaise tuotteesi
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäStockholm
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets