Julkaise tuotteesi
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60

    Cocora 30X60

    The majesty of the Cocora Valley on your walls. Inspired by the unique beauty of the Colombian landscape, this ceramic wall tile captures the essence of the Cocora Valley in a 30x60 size. Its delicate green tones and subtle palm tree silhouettes create a serene and sophisticated atmosphere in any interior space and wet area. Take your project to a new level by remodeling your walls with Cocora.
    Tekniset tiedot
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203151-cocora-30x60
    • TuoteperheAccents
    • Tuoteryhmä30X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)297
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)333
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka