Julkaise tuotteesi
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60

    Berlino Crema 60X60

    Berlino Crema 60x60 conveys a sense of spaciousness and luminosity on every surface. Its light, timeless finish enhances the feeling of cleanliness and sophistication, making it the ideal choice for construction companies seeking aesthetic value and durability for large-scale projects.
    Tekniset tiedot
    • Name: BERLINO CREMA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors, also suitable for walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, low-traffic commercial premises, private offices, social rooms, hair salons, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203211-berlino-crema-60x60
    • TuoteperheMarble
    • Tuoteryhmä60X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText