Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ceramica_peno/products/1c7cd1a9-4277-4dec-ad88-30d00e94da4b
Koti
Luokat
Rakentaminen
Terassit, laatat ja lattiat
Clay Block for floors 70/22
Saatavana Yhdysvallat
CERAMICA PEÑO
Seuraa
Clay Block for floors 70/22
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
BOVEDILLA70_22
Tuoteperhe
Bovedilla cerámica
Tuoteryhmä
Forjado vigueta pretensada o armada
Tyyppi
Rakennusmateriaalit
Julkaisupäivä
2019-10-24
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
215
Leveys (mm)
620
Syvyys (mm)
240
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7022/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
12.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
IFC-luokitus
Levy
UNSPSC-nimi
Ceramic blocks
UNSPSC-koodi
30131504
Uniclass 2015 -koodi
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 -kuvaus
Fill blocks
CSI UniFormat II -koodi
B1010
CSI UniFormat II -nimike
Floor Construction
Samankaltaisia tuotteita
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Lataa
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Lataa
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Lataa
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Lataa
Generic Building Materials
Metal Deck
Lataa
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Lataa