Julkaise tuotteesi
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-E29-369ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-E29-369ABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 786
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Tekniset tiedot
  • Handles include color-coded index

    8" fixed centers

    8" Rigid/swing gooseneck spout

    Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM

    Vandal Proof 2-3/8" Lever handle (pair)

    Quaturn® compression operating cartridge, left-hand

    Quaturn® compression operating cartridge, right-hand

    ECAST® design provides durable cast brass construction with

    total lead content equal to or less than 0.25% by weighted

    average

    Complies with the requirements of the Buy American Act of 1933.

    CFNow! Item Ships in 3 Days

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite786-E29-369ABCP--manual-sink-faucet
  • TuoteperheManual Sink Faucets
  • Tuoteryhmä786 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka