Julkaise tuotteesi
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: ELR
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: Power supply from 120 VAC, 60 Hz to 6 VDC (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets, Ligature Resistant Plumbing Products | Behavioral Facility Solutions
  • Spray: 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelr-e12a-41abcpt--touchless-faucet
  • TuoteperheTouchless Faucets
  • TuoteryhmäELR Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets