Julkaise tuotteesi
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 24" wall-mounted slide bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesh-pb1-00-031--tub-and-shower-fitting
  • TuoteperheTub & Shower Fittings
  • TuoteryhmäSH Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures