Julkaise tuotteesi
VIA53
VIA53
    Co.E.M.

    VIA53

    VIA is a clean recessed LED spotlight design to be installed in 503 and 506 boxes.

    Tekniset tiedot
    • Recessed for outdoorapplication;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.12 LED Middle Intensity;6W (24Vdc), 6W(350mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    570lm(2700,CRI80,24Vdc), 670lm(3000,CRI80,24Vdc), 700lm(4000,CRI80,24Vdc),  780lm(2700,CRI80,350mA), 910lm(3000,CRI80,350mA), 950lm(4000,CRI80,350mA);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,240Kg;dimensions: 120x76x9,5mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVIA53
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäStep light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)76
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)9.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring