Julkaise tuotteesi
8011BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8011BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Tekniset tiedot
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHydraulic-Hinge-Biloba-8011BT
  • TuoteperheGlass Hardware
  • TuoteryhmäHydraulic hinge
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)108
  • Leveys (mm)79.5
  • Syvyys (mm)52
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.67
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-17 11 23
  • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors