Julkaise tuotteesi
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Tekniset tiedot
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° .
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHydraulic-Hinge-Biloba-8060L
    • TuoteperheGlass Hardware
    • TuoteryhmäHydraulic hinge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)112
    • Syvyys (mm)52
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.78
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 11 23
    • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors