Julkaise tuotteesi
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Tekniset tiedot
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTop-Hinge-Unica-100E20
  • TuoteperheGlass Hardware
  • TuoteryhmäTop Free hinge
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)56
  • Leveys (mm)167
  • Syvyys (mm)38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.63
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiGlass doors
  • UNSPSC-koodi30171501
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass-numero23-17 11 23
  • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors