Julkaise tuotteesi
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    Tekniset tiedot
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • TuoteperheGlass Hardware
    • TuoteryhmäHydraulic hinge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)112
    • Syvyys (mm)52
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.78
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 11 23
    • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors