Julkaise tuotteesi
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Tekniset tiedot
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • TuoteperheGlass Hardware
    • TuoteryhmäHydraulic hinge
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)184
    • Leveys (mm)92
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.87
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass-numero23-17 11 23
    • OmniClass-nimikeAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors