Julkaise tuotteesi
GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 195 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.



Tekniset tiedot
  • Condair GS II 195 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h


    Condair GS II 195 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 195 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecondair-gs-series2-195
  • TuoteperheAir Humidifier
  • TuoteryhmäSteam Humidifier
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-09
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)1792
  • Leveys (mm)1382
  • Syvyys (mm)738
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • IFC-luokitusKostutin
  • ETIM-koodiEC011628
  • ETIM-nimiHumidifier (steam)
  • UNSPSC-nimiHumidifiers
  • UNSPSC-koodi40101903
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHumidifiers
  • OmniClass-numero23-33 27 15
  • OmniClass-nimikeAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania