Julkaise tuotteesi
Contura 556T Fireplace
Contura 556T Fireplace
    Contura

    Contura 556T Fireplace

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
    Contura 556T with cast iron door is a soapstone stove with large sidelights that show a lot of the fire. Soapstone is naturally heat retaining, which maximises the output of your stove.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC556T
    • TuoteperheContura
    • TuoteryhmäFireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1083
    • Leveys (mm)542
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)175
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusObjekti
    • OmniClass-numero23-19 17 00
    • OmniClass-nimikeFireplaces

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Espanja
    Irlanti
    Italia
    Itävalta
    Luxemburg
    Norja
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Slovenia
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta