Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
contura/products/acc9475e-053e-41a3-9cd5-fe543221ffde
Koti
Luokat
LVI
Tulisijat
Contura 890T Fireplace
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Contura
Seuraa
Contura 890T Fireplace
The dramatic flickering of the flames off set by the calm and robust soapstone. 890T is a stove with a format and appearance that won’t go unnoticed. The naturally heat-retaining soapstone also radiates heat long after the last embers have died out.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
C890T
Tuoteperhe
Contura
Tuoteryhmä
Fireplace
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-08-12
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1275
Leveys (mm)
465
Syvyys (mm)
365
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.contura.eu/en-gb/stove-collection/soapstone-stoves/Contura-890T-Style-_-5048
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
150
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Tulisijat
IFC-luokitus
Objekti
OmniClass-numero
23-19 17 00
OmniClass-nimike
Fireplaces
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Espanja
Irlanti
Italia
Itävalta
Luxemburg
Norja
Ranska
Ruotsi
Saksa
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Tanska
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Regency Fireplace Products
E36LCD Premium Electric Fireplace
Lataa
Regency Fireplace Products
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Lataa
Regency Fireplace Products
Ei29LCD Electric Fireplace Insert
Lataa
Regency Fireplace Products
Seattle See-Through 50 (CST50E)
Lataa
Regency Fireplace Products
Regency® Onyx EX190 Electric Fireplace
Lataa
Regency Fireplace Products
Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace
3.9
(
7
)
Lataa