Julkaise tuotteesi
Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic
Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Total Acrylic

    Coral Sun & Rain Total Acrylic is a superior performance product suitable for outdoor areas.It has greater coverage, resistance and anti-algae action. An 18L can paints up to 380m² per coat.

    Tekniset tiedot
    • Finished yield per packaging: 150m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCR-SOL-E-CHUVA-ACR-TOTAL
    • TuoteperhePaint, Varnishes & Finishes
    • TuoteryhmäWall Paints
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG020100
    • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_22_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWaterborne masonry paints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePainting and Coating
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Afrikka
    Bolivia
    Gambia
    Brasilia
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText