Julkaise tuotteesi
Coral Rustic Texture
Coral Rustic Texture
    Coral

    Coral Rustic Texture

    3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)

    With Coral Rustic Texture is easy to leave to the wall surface with his personal touch, creating a decorative and sophisticated effect. A 33kg tin paints to 14m² per coat (may vary depending on the dilution, surface irregularity and / or the desired effect).

    Tekniset tiedot
    • Available sizes and their yields: 33 kg - up to 14 m²; 8 kg - up to 11 m²; 7 kg - up to 3 m²; 6 kg - up to 2.5 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel, spatula and plastic trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 days.

      Coats: 1 coat.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCR-TEXTURA-RUSTICA
    • TuoteperhePaint, Varnishes & Finishes
    • TuoteryhmäTextures & Special Effects
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMaali
    • Toissijainen materiaaliMaali
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG020100
    • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 -kuvausPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePainting and Coating
    • OmniClass-numero23-15 21 11
    • OmniClass-nimikePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Afrikka