Julkaise tuotteesi
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    Coreco
    Arkistoitu

    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

    4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)
    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Tekniset tiedot
    • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
      • Front decor
      • Total decor
      • Hight glossy lacquered
      • Ventilated
      • Plexi doors
      • Night blind
      • T8 extra lighting
      • white LED
      • Neutral
      • Remote
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecve920c
    • TuoteperheServe-over Counters
    • TuoteryhmäSerie 9
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1237
    • Leveys (mm)2025
    • Syvyys (mm)940
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)225
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • ETIM-koodiEC000628
    • ETIM-nimiRefrigerator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_23_72
    • Uniclass 2015 -kuvausRefrigerated display counters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Equipment
    • OmniClass-numero23-21 19 15 29
    • OmniClass-nimikeCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE10
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT