Julkaise tuotteesi
Brick Est Origen Petroleo Mt
Corona

Brick Est Origen Petroleo Mt

El Brick Estructurado Origen Petróleo Multitono, Está Inspirado En La Estética Artesanal De Los Azulejos Tradicionales Marroquíes. Presenta Una Superficie Ondulada Que Evoca La Textura De Los Baldosines Hechos A Mano. Se Destaca Por Las Sutiles Variaciones Tonales Entre Sus 9 Caras Diferenciadas Y Su Acabado Brillante. En Un Formato De 8.8X27 Cm, Añade Autenticidad Con Bordes Desgastados, Evocando El Paso Del Tiempo. ¡No Esperes Más, Comienza A Remodelar Ahora!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite273011631
  • TuoteperheCeramica
  • Tuoteryhmäceramica
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-11-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)8
  • Leveys (mm)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili