Julkaise tuotteesi
Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56
Corona

Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56

Diseño inspirado en el mármol travertino que nunca pasará de moda, tiene 6 caras diferenciadas, baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto, además, los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad formato 56.6X56.6 ideal para uso Comercial Moderado.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite567062031
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)57
  • Leveys (mm)5
  • Syvyys (mm)57
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka