Julkaise tuotteesi
Piso PORCELANATO® -Mistique Rec Gris CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Mistique Rec Gris CD

Piso PORCELANATO® -Mistique Rec Gris CD
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite883012501
  • TuoteperheGres porcelanico
  • TuoteryhmäMaderas
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2022-04-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)195
  • Leveys (mm)880
  • Syvyys (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • ETIM-koodiEC011340
  • ETIM-nimiCeramic tile
  • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-koodi30131704
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka