Julkaise tuotteesi
AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 199T - 250T - 399T - 500T - condensing water heater

Commercial autonomous modulating condensing water heaters, completely patented and built by Cosmogas.

AGUAdens T are designed to be “space-saving”; thanks to their vertical structure they allow to save space in both new and for the renovation of thermal power plants.

Thanks to their light weith they are easy to carry and to place inside thermal power plants.

Tekniset tiedot
  • Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 12,7 GPM (75°F rise).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAGUAdens199T-250T-399T-500T
  • TuoteperheGas heaters for commercial applications
  • TuoteryhmäHigh efficiency condensing systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • ETIM-koodiEC000390
  • ETIM-nimiBoiling water unit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters