Julkaise tuotteesi
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 / 5 tähteä4.7(31 arvostelua)
    The Dura-Power™ DEN (standard upright) and DEL (lowboy) series is available with tank capacities from 6 through 119-gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).

    Features

    • Capacities from 6 – 119 gallons
    • Most models convert to three-phase or single-phase in field for easy installation
    Tekniset tiedot
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaosmith-dura-den-del
    • TuoteperheStorage Water Heaters
    • TuoteryhmäDura-Power
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-24
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass-numero23-31 29 00
    • OmniClass-nimikeHot Water Heaters