Julkaise tuotteesi
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • TuoteperheFlush Valve
  • TuoteryhmäUrinal Flush Valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)3.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • OmniClass-numero23-31 21 13
  • OmniClass-nimikeWater Flush Urinals

Alueellinen saatavuus

Aasia
Thaimaa
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText