Julkaise tuotteesi
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • TuoteperheFaucet & Taps & Mixer
  • TuoteryhmäAutomatic Basin Faucet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)42
  • Syvyys (mm)97.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets